20AB-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

20AB-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Anti-Backlash, 20 ton Udźwig, 8:1 Przełożenie, Standard Threaded End

$4728.30 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych
  • Niższy koszt
  • Zespół samohamowny redukuje ruch wsteczny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 8:1
Średnica śruby 64 mm / 2,50 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 48 mm / 1,91 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 16
Ciężar 96 kg / 211,85 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 177 929 N / 40 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0050 N·m / 0,0440 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 196,59 N·m / 1 740,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 5,60 kW / 7,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 272 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 27 619 N / 6 209 lbf
Tarowy moment oporowy 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 34%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 2 769 mm/min / 109 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: